Partner dos Principais Atores Mundiais do Setor

O Nosso Modelo de Negócios

A Prysmian promove um modelo de negócios baseado no conceito de valor partilhado através de uma abordagem estratégica que considera os seguintes elementos como chave: ouvir e envolver ativamente todas as partes interessadas internas e externas, dedicando atenção constante ao contexto global e da indústria em evolução, e planeamento para o futuro de uma forma responsável que considera o meio ambiente e a sociedade.

 

  1. Somos uma empresa de capital aberto e, como tal, é fundamental alinhar os interesses do Grupo com os dos nossos stakeholders. Sempre mantivemos um diálogo aberto e transparente com os nossos acionistas, colaboradores, clientes e fornecedores, as instituições e as comunidades onde atuamos. Para garantir a sua confiança e apoio, esforçamo-nos para manter altos padrões e práticas de gesto: por exemplo, 67% dos membros do Conselho são independentes. Como uma empresa pública, as assembleias de acionistas da Prysmian fornecem uma oportunidade importante para discussão, envolvimento e acordo entre todos os acionistas.

     

  2. Procuramos alinhar os objetivos de gestão do Grupo com os KPIs de sustentabilidade e, para isso, adotamos um scorecard que nos permite administrar as questões sociais, económicas e ambientais como parte das nossas atividades empresariais. O scorecard da Prysmian compreende 14 objetivos com impacto nos negócios. São objetivos claros e mensuráveis identificados com referência a 3 parâmetros: os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030 (ODS) definidos pelas Nações Unidas, os requerimentos dos principais Índices Internacionais de sustentabilidade e as necessidades e expectativas dos nossos stakeholders, que são mapeados a cada ano via iniciativas de engajamento das partes interessadas do Grupo.

     

  3. O esquema de incentivos para todos os gestores da Prysmian está vinculado ao cumprimento de objetivos para a melhoria dos nossos parâmetros ESG. A Política de Remuneração de 2020 adotada pelo Grupo inclui um sistema de remuneração variável baseado em parte no desempenho em questões de sustentabilidade e, em particular, no posicionamento do Grupo nos três principais índices de sustentabilidade — Índice Dow Jones de Sustentabilidade, Índice CDP, Índice EcoVadis — e, em parte, sobre os avanços na implementação dos planos de ação em três temas de relevância para o negócio: o nível de diversidade de género na gestão, a redução das emissões de CO2 e a saúde e segurança ocupacional.

Ampliando horizontes para Projetos de Energia

Estamos a romper barreiras na entrega de projetos de cabos. As nossas capacidades de execução, capacidade de produção e investimentos em equipamentos fazem-nos líderes incomparáveis. Oferecemos soluções de última geração para ligações com cabos subterrâneos e submarinos de alta tensão em alguns dos ambientes mais desafiantes do mundo.

 

Sejam projetos chave na mão para a construção de ligações de energia submarina para grandes centros de parques eólicos offshore na Alemanha, ou instalação de cabos submarinos até 2.000 metros de profundidade usando o navio Giulio Verne, um dos maiores e mais avançados navios de instalação de cabos do mundo, nós promovemos a possibilidade em todas as áreas, em todo o mundo.

Resultados Financeiros de Projetos


EURO (MILLION) 2016 2017 2018 2019 2020
SALES 1,634 1,490 1,751 1,844 1,438
ADJ. EBITDA 260 266 101 228 186

Produtos de Energia Diversificados e Inovadores

Oferecemos uma das gamas de produtos mais completas e extensas do mundo. Estamos sempre a evoluir para dar resposta às necessidades dos nossos clientes, melhorando as operações e impulsionando o crescimento lucrativo. Através dos nossos negócios em Energia e Infraestruturas (incluindo Distribuição de Energia e, Comércio e Instaladores), negócios de Componentes Industriais e de Rede (incluindo Especialidades e OEM, Elevadores, Automotivo e Componentes de Rede), estamos posicionados para impulsionar o progresso constante no fornecimento de energia ao redor do mundo.

 

Resultados Financeiros de Energia


EURO (MILLION) 2016 2017 2018 2019 2020
SALES 4,469 4,880 8,139 8,027 7,207
ADJ. EBITDA 280 244 372 505 440

Soluções Pioneiras para Telecom

Somos um dos maiores produtores mundiais de cabos de telecomunicações, oferecendo soluções de cabos de fibra ótica e cobre. Estamos no centro de muitas das principais operadoras de telecomunicações do planeta.

 

Avanços em soluções tecnológicas e inovação para banda larga, juntamente com o sucesso contínuo das nossas três unidades de negócios — Soluções de telecomunicações, Fibra óptica e Multimédia — estão a criar oportunidades de novos crescimentos, conexões e melhorias para viver e trabalhar em qualquer lugar.

Resultados Financeiros de Telecom


EURO (MILLION) 2016 2017 2018 2019 2020
SALES 1,164 1,258 1,634 1,648 1,371
ADJ. EBITDA 163 214 295 274 214

Concorrentes

Nexans, Southwire, Sumitomo Electronic, CommScope, Jangsu Shanshang, LS Cable, Furukawa, Leoni, NKT Cables

Saiba mais sobre nós:


Misso, Visão e Valores

Descubrir mais

Ética e Integridade

Descubrir mais

Consulte o nosso website corporativo para mais informações