Distribuição de Energia

OVERVIEW

Ligar redes elétricas a sustentabilidade

As soluçes Prysmian existem para ajudar utilitários e operadores de rede, empresas industriais e instaladores a transmitir e a distribuir a energia que alimenta todos os aspetos do nosso mundo.

O nosso portfólio de produtos inclui sistemas de cabos de média tensão subterrâneos e aéreos (incluindo todos os tipos de componentes de rede) para a ligação de edifícios residenciais e/ou industriais à rede de distribuição primária, juntamente com sistemas de cabos de baixa tensão para distribuição elétrica e cablagem para edifícios.

A passagem de combustíveis fósseis para fontes de energia renováveis é um dos maiores e mais urgentes problemas que a humanidade enfrenta. No entanto, para aceder a energia mais limpa e mais verde, são necessárias infraestruturas e redes mais inteligentes e expansivas. As soluções Prysmian são a espinha dorsal das redes de próxima geração, realizando ligações onde anteriormente era impossível.

O que oferecemos? Tudo. A Prysmian PD pode preencher quaisquer especificações de sistema elétrico para se adaptar aos seus requisitos exatos, quer sejam pequenos ou grandes. Além do cabo. Somos mais do que um fornecedor de cabos. Somos inovadores. Parceiros. Promotores. Conselheiros gerais.

Tudo está no detalhe. Colocamos os nossos clientes no coração de tudo o que fazemos. Significa que os nossos designs são personalizados para coincidirem, de forma perfeita, com as suas necessidades individuais.

Uma cadeia de fornecimento rápida e robusta, mas também verdadeiramente ágil

O fabrico é a alma da empresa. Nascemos para produzir. Fornecemos produtos líderes a nível mundial aos nossos clientes colocando-os no centro do nosso trabalho diário. E empenhamo-nos para entender, na totalidade, as suas necessidades de modo a fornecer um serviço excecional.

Segurança sem pôr em causa

Entendemos o papel crucial que os nossos cabos desempenham ao manter engenheiros, ativos e infraestruturas seguros. É por isso que asseguramos que, através de investimento contínuo em inovação, nos nossos produtos não têm apenas um elevado desempenho, mas também cumprem os padrões adequados de segurança de produto.

Inovação contínua

Ser líder significa saber como inovar. A nossa equipa I&D com pensamento avançado sabe como ir aos limites do que é possível. Estamos sempre a encontrar novas formas para tornar os cabos da próxima geração mais leves, mais resistentes, mais resilientes e mais verdes. Mas levamos a inovação um passo à frente.

Desde melhorar a manutenção e a gestão e eliminando falhas e fatores de risco para reduzir a pegada de carbono da nossa produção e cadeia de fornecimento, estamos a trabalhar de forma constante para resolver os maiores desafios dos nossos clientes e apoiar o processo de fortalecimento da rede de apoio.

FOCUS ON

Monitorização de Ativos

Em redes de Distribuição de Energia, cada fração de tempo de energia não distribuída representa um fator de perda financeira.

FOCUS ON / DISTRIBUTION

All Ground ®

A solução All Ground® foi desenvolvida pelo nosso departamento de P&D para poder enterrar os cabos diretamente na maioria dos solos existentes, especialmente os considerados "duros", sem a necessidade de efetuar uma preparação específica ou adicionar materiais exteriores, como areia ou proteções especiais.

É um cabo com condutor de alumínio com propriedades melhoradas em relação aos cabos convencionais do tipo AL XZ1 (AS) ou cabos de Média Tensão.

FOCUS ON

Smart Grids

Cabos e componentes de rede de alta qualidade e de última geração não apenas melhoram a confiabilidade e a eficiência da rede, mas também podem evitar quedas de energia e reduzir os custos gerais de manutenção.

ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE

Alesea

Alesea é um dispositivo inteligente instalado em bobinas de cabos e ligado a uma infraestrutura em nuvem, para armazenamento e processamento, sendo uma plataforma online intuitiva. Um localizador GPS integrado, sensores e um sistema de comunicação móvel fornecem, em tempo quase real, acesso a informações relacionadas à localização da bobina de cabo, possível roubo e adulteração, uso da bobina, bem como o tipo de cabo e comprimento de cabo disponível.

Consulte o nosso website corporativo para mais informações