Novo Catálogo de Cabos de Baixa e Média Tensão

Novo Catálogo de Cabos de Baixa e Média Tensão

No novo catálogo encontrará uma gama actualizada e ampliada de produtos para aplicações especiais de Baixa Tensão e, em relação aos cabos de Média Tensão, foram incluídos cabos de classe Eca e Cca-s1b,d2,a1, novas fichas técnicas genéricas para cabos blindados monopolares e tripolares, novos parâmetros homopolares de resistência, reactância e capacidade.

 

Aplicações Baixa Tensão

  • E em geral, para instalações em locais públicos e gerais  que requeiram um elevado grau de segurança (supermercados, hospitais, escolas, etc.), Circuitos básicos de segurança associados a equipamentos de combate a incêndios, iluminação de emergência onde o risco de incêndio não é desprezível.

     

  • Em cabeagens industriais, sendo concebido para áreas onde os fumos e as emissões tóxicas representam um grande risco em caso do incêndio.

     

  • Especialmente projetado para painéis de proteção de cabeagem em quadros de distribuição elétrica e derivações individuais de residências  e escritórios, bem como instalações semelhantes.

     

  • Especialmente concebido para para ligação de painéis em instalações fotovoltaicas e para ligação dos referidos painéis às caixas de conexão ou ao inversor, quer estejam em espaço interior ou ao ar livre, fixos ou móveis (rastreadores solares), no solo, no telhado ou integrados estruturalmente.

     

  • Especialmente indicados para instalações interiores de feiras e stands.

     

  • Recomendado em todas as instalações que requeiram proteção mecânica especial do cabo ou maior resistência à tração.

     

  • Concebido para instalações fixos ou móveis.

     

  • Utilizado para instalações e ligações de aparelhos elétricos fixos.

     

  • Instalação aérea em linhas fixas em fachadas ou tensionadas em postes.

     

  • Especialmente concebidos para instalações internas e externas, em conduta e/ou diretamente enterrados (sem necessidade de recurso a vala convencional em qualquer tipo de terreno e sem preparação previa).

     

  • Serviços que envolvem submersão temporária ou permanente em água doce ou salgada (bombas submersas, pântanos, áreas inundáveis...).

     

  • Para transmissão de dados, sinais analógicas e/ou digitais em plantas industriais, instrumentos de medição e controle em ambientes com influências eletromagnéticas.

     

  • Adequado para alimentar motores com inversores de frequência de até 10 mm2.

     

  • Para interligação entre variadores de frequência e motores.

Aplicações Media Tensão

  • Adequado para instalações com risco  de incêndio elevado.

     

  • Pode ser instalado ao ar, em calhas,  livre em bandejas ou enterrado diretamente/em conduta.

     

  • Alta segurança com características de não propagação de chama e não propagador de fogo, isento de halogéneos, reduzida emissão de calor, baixa acidez e corrosividade dos gases e baixa quantidade e opacidade de fumos emitidos durante a combustão para quando se desejem as melhores propriedades da reação ao fogo.

     

  • Contra a penetração de água.

     

Catálogos Online

Os nossos Catálogos


Informação técnica sobre cabos eléctricos

Informação tcnica sobre cabos eléctricos

Vá para página
Cabos para instalações de energia solar fotovoltaica

Solar fotovoltaica

Vá para página
Cabos de Dados PT/EN

Cabos de Dados PT/EN

Vá para página