Cabos para instalações de energia solar fotovoltaica

Cabos para instalações de energia solar fotovoltaica

Catálogo com todas as Soluções Gerais de General Cable para Instalações Solares Fotovoltaicas e o respectivo guia de instalação.

  • Cabo solar Prysmian PRYSOLAR H1Z2Z2-K  Especialmente concebido para instalações solares fotovoltaicas interiores, exteriores, industriais, agrícolas, fixas ou móveis (rastreadores solares). Podem ser instalados em bandejas, condutas e equipamentos. Especialmente resistente à ação da água (AD8 + ensaio especial para corrente contínua WET-I 1500), em instalações subterrâneas em tubo ou conduta. Indicado para o lado de corrente continua em instalações de autoconsumo solar fotovoltaico.

     

  • Cabo HarmOHny All Ground XZ1-Al (S) de baixa tensão especialmente concebidos para instalações diretamente enterradas sem necessidade de recurso a vala convencional em qualquer tipo de terreno e sem preparação prévia. O desenho All Ground® oferece uma excelente resistência aos impactos mecânicos e à abrasão. Apto para instalação em sistemas fotovoltaicos cuja tensão entre condutores ou entre condutor e terra não supere os 1800 Vdc.

     

  • Cabo HarmOHny Class XZ1-Al (S) de distribuição de energia de baixa tensão  especialmente concebidos para instalações internas e externas, em conduta e/ou diretamente enterrados. Resistência à intempérie, rasgão e abrasão. Resistência à entrada de água por adesão da bainha ao isolamento.

     

  • Cabo Al Eprotenax H Compact HEPRZ1 Al pode ser instalado ao ar livre em bandejas ou enterrado diretamente/em conduta. Bainha resistente à abrasão e ao rasgão. Deslizamento fácil. Isento de halogéneos  (no caso do cabo Al Voltalene H Compact RH5Z1-OL AL com blindagem metálica bloqueada longitudinalmente contra a penetração de água). Resistência aos raios UV (HD 605 S3 y UNE 211605).

     

  • Cabo Hersatene Class LXHIOZ1 (cbe) de Redes de transmissão e distribuição de energia de média tensão (no caso do cabo Al Voltalene H LXHIOZ1 (cbe, frt) e Voltalene H XHIOZ1 (cbe,frt) adequado para instalações com risco de incêndio elevado). Podem ser instalados ao ar, em calhas ou enterrados. Resistência aos raios UV (HD 605 S3 e UNE 211605).

Escolha correta de cabos para sistemas fotovoltaicos

Este Webinar vai apresentar as exigências da norma IEC 60364-7-712 relativas aos requisitos dos cabos para sistemas fotovoltaicos e como escolher os cabos mais adequados que o Grupo Prysmian disponibiliza para este tipo de instalações.
Catálogos Online

Os nossos Catálogos


500X500 Catálogo cabos MT.png

Informação tcnica sobre cabos eléctricos

Vá para página
Cabos para instalações de energia solar fotovoltaica

Informação tcnica sobre cabos eléctricos

Vá para página
Cabos de Dados PT/EN

Cabos de Dados PT/EN

Vá para página