Soluções de Telecomunicações

OVERVIEW

Prysmian é o maior produtor mundial de cabos de telecomunicações

A nossa ampla gama de soluções de fibra ótica e cableamento de cobre conecta comunicações com comunidades numa escala global. Soluções completas significam enfrentar até mesmo as áreas difíceis. Proporcionamos comunicações rápidas, quer se trate de alta transmissão, baixa interferência, capacidade eletromagnética (oferecemos cabos xDSL de banda larga, por exemplo).

Por dentro de Telecoms Networks

Prysmian oferece uma extensa linha de cabos óticos aéreos com foco na necessidade de alta fiabilidade e economia. Os cabos estão disponíveis numa ampla combinação de número de fibras, categorias de fibras e construções mecânicas, dependendo da aplicação específica.

Os cabos para instalações subterrâneas foram desenvolvidos para dar resposta aos mais rigorosos requisitos ambientais.
Os produtos estão disponíveis numa ampla variedade de número de fibras, tipos de fibras e construções mecânicas, dependendo da aplicação específica.

Temos disponível um portefólio completo de cabos para aplicações internas e externas típicas, como riser, drop, interior/exterior e fachadas. Esses cabos podem ser fornecidos em diferentes números e tipos de fibra. Os cabos de construção apresentam fibra ótica BendBright XS resistente a flexão.

Temos disponível uma ampla variedade de cabos para condições ambientais adversas, como petróleo e gás, ferrovias, indústria, linhas de alta tensão, submarinos, esgotos e aplicações militares.

O Prysmian oferece uma ampla variedade de cabos óticos tipo fita. Os cabos estão disponíveis numa ampla combinação de número de fibras, tipos de fibras e construções mecânicas, dependendo da aplicação específica.

Temos disponível uma ampla variedade de cabos pré-conectorizados de alto desempenho para diferentes aplicações.
Pigtails, patchcords, cabos riser pré-conectorizados podem ser fornecidos em diferentes comprimentos, tipos de fibra e conectores que atendem aos mais altos padrões de qualidade.

Uma linha completa de produtos para a conexão entre os cabos de alimentação e cabos drop para aplicações de habitação multifamiliar. Esses produtos incluem caixas de distribuição de prédios, caixas de junções, caixas riser, caixa de acesso multioperador e unidades de entrada.

Temos disponíveis vários modelos diferentes de caixas de terminação de clientes para conectar o utilizador final à rede.  Esses produtos podem ser pré-conectorizados de fábrica para otimizar o tempo de instalação.

Os produtos e soluções de área externa de fábrica do Prysmian foram desenvolvidos para versatilidade, atendendo a todas as necessidades de gestão de cabos, independentemente do tipo de rede. Uma ampla gama de estruturas, armários de rua e acessórios permitem que o projetista da rede adote a solução mais adequada para cada caso.

Produtos para aplicações em escritórios centrais, data centers e fora da fábrica estão disponíveis em diferentes opções de configuração, parcial ou totalmente montados na fábrica. Esses produtos incluem uma linha completa de racks e unidades montadas em rack.

Uma ampla gama de produtos, como conectores, adaptadores, ferramentas de remoção da bainha, compressores de fibra “soprada”, etc., está disponível para uso em todas as aplicações de rede.

Com mais de 130 anos de experiência na produção de cabos de cobre para telecomunicações, o Prysmian oferece uma ampla variedade adequada para aplicações subterrâneas, aéreas e de escritório central, incluindo as mais recentes tecnologias xDSL.

 

Os cabos para microdutos do Prysmian oferecem um passo à frente na miniaturização de cabos, apresentando recordes mundiais em densidades de fibra e diâmetros de cabos.  Dentro dessa categoria, Prysmian apresenta os “cabos para microduto Sirocco desenvolvidos especificamente para instalação com sopragem de ar. São o componente ideal para redes de acesso de alta densidade, infraestrutura FTTx e 5G e estão disponíveis em números de fibra que variam de 96 a 552.

 

Fibra para a antena (Fibre To The Antenna, FTTA) diz respeito a cabos e equipamentos de conectividade usados em locais de antenas de operadoras de redes móveis. Este equipamento permite levar energia e dados para as cabeças de rádio. O Prysmian desenvolveu cabos híbridos de excelência, caixas de distribuição que podem ser adaptadas a diferentes cenários e módulos híbridos plug-and-play. Essas soluções oferecem conexões elétricas e óticas estáveis e flexíveis para cabeças de rádio 4G e 5G.

 

Além disso, cabos híbridos expansíveis especializados foram desenvolvidos para atender a necessidades como alimentação remota. Essa configuração permite trazer energia e dados numa única infraestrutura de cablagem, reutilizando condutas existentes e, assim, reduzindo ou eliminando completamente a escavação.

VIDEO

Fibra ótica: um requisito fundamental para a transformação da rede

Telecomunicações excelentes, cobertas

É por isso que as principais operadoras de telecomunicações do mundo procuram a nossa experiência em projeto e engenharia de rede para dar suporte às suas infraestruturas.

Product Families

Dentro de Soluções Digitais:


Multimédia e Redes Empresariáis

Multimédia e Redes Empresariáis

Descubrir mais
OPGW & Specials

OPGW e Especiais

Descubrir mais
connectivity-preview

Conetividade

Descubrir mais

Fibra Ótica

Descubrir mais

Soluções de Telecomunicação Submarina (NSW)

DESCUBRA MAIS

Consulte o nosso website corporativo para mais informações