Novo cabo Exzhellent Class Solar para instalações fotovoltaicas de acordo com a norma europeia EN 50618
Categorias:
Corporate
A norma europeia HD 60364-7-712 sobre sistemas de alimentação solar fotovoltaica (FV) determina que os cabos destinados a serem utilizados no lado de corrente contínua devem ser concebidos de acordo com o disposto na norma EN 50618. Exzhellent Class Solar é a nova solução de instalação da Prysmian que, para além disso, também cumpre o disposto na primeira norma internacional para cabos fotovoltaicos, a IEC 62930 (2017).
O auge das instalações fotovoltaicas levou inicialmente à instalação de cabos convencionais, não concebidos para uma vida útil prolongada nas condições de uma instalação de intempérie com alta exposição à ação atmosférica ou de substâncias químicas em ambientes industriais. Pouco depois apareceram cabos com um desenho específico e certificados por organismos externos. Com o passar do tempo, podemos falar hoje já de um cabo que é fruto do conhecimento e experiência acumulados no grupo Prysmian e que, para além disso, vai ao encontro do disposto na recentemente definida norma europeia (EN 50618) e internacional (IEC 62930), o novo Exzhellent Class Solar.