AFUMEX® Class 750 V (AS)

AFUMEX® CLASS 750 V (AS)

AFUMEX®, a marca de confiança que evolui a seu lado

A tecnologia AFUMEX® é, há mais de meio século, a referência do mercado em cabos de alta segurança (AS), desenvolvendo soluções que melhoram a eficiência, a sustentabilidade e a segurança em cada instalação.

Mas não nos limitamos a definir o padrão do mercado. AFUMEX® redefine-o, evoluindo lado a lado com os profissionais que tornam possível um futuro mais seguro e responsável.

Três razões. Uma escolha.

AFUMEX® CLASS 750 V (AS)

Porque o futuro importa, a AFUMEX® cuida do planeta

Fabricado com conteúdo em cobre reciclado e energia elétrica 100% renovável, o AFUMEX® Class 750 V (AS) reduz em 24% as emissões de CO₂ em comparação com o padrão do mercado, apostando num futuro mais limpo. Cada instalação conta e, com a AFUMEX®, instala também sustentabilidade.

AFUMEX® CLASS 750 V (AS)

Porque o seu tempo é precioso, a AFUMEX® flui

Com 29% mais deslizamento do que a média do mercado, o AFUMEX® Class 750 V (AS) desliza sem esforço através de tubos e condutas.

Graças ao seu design ultra deslizante, extra flexível e de fácil descarnagem, as suas instalações tornam‑se mais simples, rápidas e seguras, garantindo maior eficiência em cada projeto.

AFUMEX® CLASS 750 V (AS)

Porque a proteção nos define, a caixa AFUMEX® resiste

Com um novo design 58% mais resistente, as caixas AFUMEX® Class 750 V (AS) suportam o ritmo da obra. Mais robustas, mais práticas e com melhor proteção do cabo.

São fabricadas em cartão 100% reciclado e certificado FSC, garantindo a origem sustentável da matéria-prima.

Mais resistência e mais sustentabilidade em cada instalação.

Banner_AFUMEX PT v2

As nossas novas embalagens

afumex_resistente.jpg
  • Caixa 58% mais resistente em toda a sua estrutura.
  • Cantoneiras reforçadas.
  • Melhor desempenho no empilhamento.
afumex_funcional.jpg
  • Ranhura especial para guardar a ponta do cabo.
  • Novo design que permite identificar rapidamente que pertence à gama livre de halogéneos.
  • Maior visibilidade da informação técnica do produto e das suas características sustentáveis diretamente na embalagem.
Afumex_sustentável.jpg
  • Cartão 100% reciclado e 100% reciclável.
  • Certificação FSC (Forest Stewardship Council) que garante que a matéria‑prima provém de florestas geridas de forma sustentável, preservando a biodiversidade e beneficiando as populações e os trabalhadores locais, assegurando simultaneamente a sua viabilidade económica

AFUMEX® Class 750V (AS) | H07Z1-K TYPE 2 (AS) | Cca-s1b,d1,a1

AFUMEX® Class 750 V (AS) H07Z1-K TYPE 2 (AS) Cca-s1b,d1,a1 (marron).png

O AFUMEX® Class 750 V (AS), com classe de reação ao fogo Cca‑s1b,d1,a1, é isento de halogéneos, não propaga a chama nem o incêndio, apresenta baixa emissão de fumos, reduzida libertação de calor, baixo desprendimento de gotas/partículas incandescentes e baixa emissão de gases tóxicos e corrosivos. Um compromisso com a segurança das instalações, para proteger vidas humanas e bens.

 

Descarregue a documentação técnica

Portada-tds-AFUMEX

Datasheet

prysmian.last_upload

Portada-DAP-AFUMEX

DAP

prysmian.last_upload

Portada-DoP-AFUMEX

DoP

prysmian.last_upload