Material Rolante Ferroviário (Rolling Stock)

OVERVIEW

Conectando veículos ferroviários com a mais recente tecnologia em cabos leves e flexíveis

As crescentes expectativas dos clientes, a concorrência feroz e as rápidas mudanças tecnológicas impulsionam as mudanças na cadeia de fornecimento de veículos ferroviários. 

Os fabricantes de veículos ferroviários procuram novas soluções no desenvolvimento de produtos e sistemas para dar resposta aos requisitos de conforto dos passageiros, eficiência operacional, segurança e velocidade. 

Os requisitos de tecnologia avançada a bordo, incluindo melhor transmissão de dados e energia, significam que é necessário um número crescente de cabos em veículos e carruagens ferroviárias, incluindo linhas de elétrico, metropolitano e linhas de transporte de produtos, mas também em comboios a gasóleo e comboios regionais.

 

TRANSPORTE E MOBILIDADE

Soluções de cabos para a indústria ferroviária

O Prysmian contribui a dar resposta a esses requisitos

Como líder mundial na indústria de sistemas de cabos de energia e telecomunicações, estamos promovendo e impulsionando o desenvolvimento de produtos e a inovação no setor. Como? Minimizando o tamanho e o peso dos cabos e reduzindo a espessura do isolamento e do revestimento externo. Tudo isso mantendo ou melhorando o desempenho.

Somos o único fabricante de cabos que oferece uma gama completa de produtos de acordo com os padrões EUROPEUS e AMERICANOS, desde cabos de alimentação a instrumentação, barramento de dados, pantograph e soluções de jumper. Os nossos materiais foram desenvolvidos especialmente para melhorar as capacidades elétricas, mecânicas e térmicas, o desempenho em caso de incêndio e a expectativa de vida dos produtos, usando tecnologias avançadas sofisticadas.

Gama de produtos europeus

O Prysmian oferece uma gama completa de produtos de média tensão a cabos de instrumentação, desde desenhos para alta temperatura a desenhos com espessuras reduzidas em total conformidade com os padrões da indústria EUROPEIA. Os materiais utilizados foram desenvolvidos especialmente para melhorar as propriedades elétricas, mecânicas e térmicas, o desempenho ao fogo e a expectativa de vida dos seus produtos, utilizando tecnologias avançadas como irradiação por feixe de eletrões e reticulação de silano.

 

Os cabos MOVIS GKW combinam design fino e leve com excelente desempenho elétrico e contra incêndio. Eles são desenvolvidos para resistir a perigos extremos, requisitos mecânicos de instalação exigentes e condições ambientais agressivas.
 

Leveza e agilidade: as dimensões reduzidas dos cabos MOVIS auxiliam os fabricantes de comboios na construção de comboios com menor peso e maior conforto para os passageiros. Eles também são mais fáceis e rápidos de instalar.

Segurança: os cabos MOVIS são retardadores à chama e não liberam emissões tóxicas durante um incêndio. A versão resistente ao fogo está disponível mediante pedido.

Portefólio completo de produtos para aplicações de alta tecnologia: locomotivas, unidades elétricas múltiplas, comboios leves, metropolitano e comboios de alta velocidade.

Prysmian TEROL Power SW Cables abrange soluções de cabos de gama completa de acordo com as normas EN 50264-2 com desempenho aprimorado em termos de temperatura, robustez e flexibilidade, desenvolvidas em estreita cooperação com fabricantes de comboios e empresas de transporte.
 

Materiais de alto desempenho e máxima resistência a uma ampla gama de condições.

Segurança única sob condições de incêndio (propriedades autoextinguíveis, nenhum gás tóxico / corrosivo liberado e emissões reduzidas de fumos).

Excelente gama de produtos que cobre todas as funcionalidades.

Prysmian TEROL Power MW Cables engloba soluções de cabos de gama completa de acordo com as normas EN 50264-3 com desempenho aprimorado em termos de temperatura, robustez e flexibilidade, desenvolvidas em estreita cooperação com fabricantes de comboios e empresas de transporte.

Materiais de alto desempenho e resistência máxima a uma ampla gama de condições.

Segurança única sob condições de incêndio (propriedades autoextinguíveis, sem libertação de gás tóxico / corrosivo e emissões reduzidas de fumos).

Excelente gama de produtos que cobre todas as funcionalidades.

Cabos de controle usados em aplicações de material rolante de acordo com EN 50306.

Cabos de alimentação de 45 kV usados para conectar o aparelho pantograph ao transformador e outro equipamento de alta tensão em veículos de material circulante.

Oferecemos as duas alternativas para aplicação em telhado (TENAX Train Plus), com ecrã de fios de cobre estanhado, e para uso em vagões (TENAX TRAIN JUMPER), com ecrã trançado de cobre estanhado. Uma nova solução sem chumbo está agora disponível.

Um pantograph é um aparelho montado no teto de um comboio elétrico, elétrico ou autocarro elétrico para coletar energia através do contacto com um fio catenária suspensa. É um tipo comum de coletor de corrente. Normalmente, um único fio é usado, com a corrente de retorno percorrendo a via. O termo deriva da semelhança de alguns estilos com os pantógrafos mecânicos usados para copiar caligrafia e desenhos.

 
Os cabos de ligação destinam-se a ser utilizados em material circulante ferroviário como ligação flexível; podem ser utilizados no interior e no exterior, por exemplo, entre vagões ou entre o piso do carro e bogies.
Os cabos de alta temperatura Prysmian TEROL abrangem soluções de cabos de gama completa de acordo com as normas EN 50382 com desempenho otimizado em termos de temperatura, robustez e flexibilidade, desenvolvidas em estreita cooperação com fabricantes de comboios e empresas de transporte.
  • Materiais de alto desempenho e máxima resistência a uma ampla gama de condições.
  • Segurança única sob condições de incêndio (propriedades autoextinguíveis, nenhum gás tóxico / corrosivo libertado e emissões reduzidas de fumos).
  • Excelente linha de produtos cobrindo todas as funcionalidades a alta temperatura 120 °C, 150 °C ou 180 °C.

 

Excelente linha de produtos cobrindo todas as funcionalidades, incluindo: Databus, Antena, SONO, MVB, WTB, CANBUS, RS 485.

Benefícios

Entendemos as necessidades e requisitos dos nossos clientes e oferecemos um portefólio de produtos e soluções que evoluem constantemente para refletir as mudanas no cenário da indústria de material rolante.
 
A nossa ampla gama de produtos inclui cabos jumper e compostos, cobrindo todas as funcionalidades (MT / BT, instrumentação e controle, transmissão de vídeo e dados). Os nossos cabos possuem uma vida útil prolongada comprovada, geralmente superior a 30 anos.
 
Os cabos de material rolante do Prysmian Group são adequados para equipar todas as locomotivas elétricas e de gasóleo, vagões, equipamentos eletrónicos e muitas outras partes de um comboio.

 

Projetamos e desenvolvemos uma família avançada de compostos tecnológicos de alto desempenho, mesmo para as aplicações mais exigentes. A nossa tecnologia permite:

  • Um raio de curvatura de até três vezes o diâmetro externo do cabo
  • As menores dimensões possíveis, mas em estrita conformidade com os padrões de desempenho existentes
  • Temperaturas de trabalho mais altas com secções transversais do condutor em escala reduzida
  • Maior resistência física e mecânica, excedendo os requisitos padrão em até 10 vezes para propriedades como abrasão, corte, rasgão, flexão repetida e vibrações
  • Fácil instalação: a nossa tecnologia e designs fornecem aos cabos propriedades de fácil remoção da bainha e baixa fricção entre os cabos, reduzindo o tempo de instalação
  • Conformidade com os requisitos de EMC para o ambiente ferroviário
  • Segurança única em caso de focos de incêndio

O nosso foco é sempre garantir a segurança humana e material em qualquer ambiente de trabalho. As nossas soluções de cabos para material rolante são projetadas para minimizar os riscos de incêndio relacionados com cabos. Por exemplo, a fim de evitar que os cabos contribuam para a propagação do fogo e a deterioração da atmosfera (crucial para serviços de emergência), eles:

  • apresentam propriedades autoextinguíveis;
  • não libertam gases tóxicos e corrosivos;
  • reduzem quantidade de fumos emitidos.

Os nossos cabos são adequados nas condições mais críticas (por exemplo, túneis, linhas profundas de metropolitano, etc.) e são totalmente ecológicos (LS0H e recicláveis).

Entendemos que os cabos em comboios devem ser resistentes a uma ampla gama de condições, por ex. objetos e partículas de alta velocidade, fluidos de limpeza, combustível, óleos, fluidos de circuito hidráulico, etc., bem como condições ambientais adversas (temperaturas extremas, sais, chama, irradiação UV, etc.). Esta funcionalidade é padrão em todos os nossos cabos.

No entanto, também podemos fabricar uma ampla gama de soluções de harness, compostos desenvolvidos especificamente e projetos de cabos (por exemplo, formulação, composição e fabricação de cabos) de acordo com as necessidades específicas do cliente. Como podemos fazer isso? Com os nossos recursos tecnológicos de última geração, técnicos experimentados e especialistas técnicos.

Conformidade e Certificados

Todos os nossos cabos são produzidos de acordo com os mais rigorosos padrões, regulamentos e diretrizes para as indústrias de comboios, elétricos e material rolante.
IRIS é um padrão reconhecido mundialmente para a avaliação de sistemas de gestão no setor ferroviário. O grupo faz parte da UNIFE — Associação da Indústria Ferroviária Europeia — e visa garantir um serviço de excelência na indústria ferroviria e permitir que os fornecedores de componentes ferroviários cumpram com níveis de qualidade mundialmente reconhecidos. Todos os cabos de material rolante do Prysmian Group em todo o mundo são totalmente certificados pela IRIS, incluindo as suas unidades de produção e processos relacionados, como compras, stock e fluxos de vendas.
REACH é o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, adotado em 18 de dezembro de 2006, que moderniza a legislação europeia sobre substâncias químicas. Estabelece um sistema integrado único de substâncias químicas na União Europeia.

O seu objetivo é melhorar a proteção da saúde humana e do ambiente, mantendo simultaneamente a competitividade da indústria química europeia e reforçando o seu espírito de inovação. Todos os nossos cabos para material rolante são compatíveis com REACH.

A diretiva RoHS visa reduzir o uso de certas substâncias perigosas correntemente usadas em equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE). Os cabos afetados por esta diretiva são aqueles com uma classificação abaixo de 250 V (onde a função é a conexão ou extensão de um EEE à tomada elétrica, ou a conexão de dois, ou mais EEEs entre si). Todos os cabos do material circulante do Prysmian Group são compatíveis com RoHS.
OS NOSSOS MERCADOS

Por dentro de Transportes e Mobilidade


Infraestruturas Ferroviárias (Railways)

Infraestruturas Ferroviárias (Railways)

Descubrir mais
E-Mobilidade

E-Mobilidade

Descubrir mais

Consulte o nosso website corporativo para mais informações