Ir para o conteúdo principal
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
[TWIG: TODO] IR/CI PRIVACY DISCLAIMER BLOCK BODY
Aceitar Voltar
Prysmian Group Prysmian Group
Portugal

Escolha o país

  • Europe

    Europe

    • Austria
    • Czech Republic
    • Denmark
    • Finland
    • France
    • Germany
    • Hungary
    • Italy
    • Norway
    • Poland
    • Romania
    • Russia
    • Slovakia
    • Spain
    • Portugal
    • Sweden
    • The Netherlands
    • Turkey
    • United Kingdom
    • Baltics
  • America

    America

    • North America
  • LATAM

    LATAM

    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Colombia
    • Ecuador
    • Perù
    • Mexico
    • Central America & Caribbean
  • Asia Pacific

    Asia Pacific

    • ASEAN
    • Australia
    • China
    • Middle East
    • India
  • Africa

    Africa

    • Africa

Pesquisar

close
breadcrumb trails: 2

Navegação estrutural

  1. Início
  2. Afumex Class 750V | H07Z1-K TYPE 2 (AS) | Cca-s1b,d1,a1
  • Empresa
    • Empresa
    • Uma empresa cotada em Bolsa
    • História da Prysmian
      • História da Prysmian
      • História da General Cable
    • As Nossas Marcas
    • Missão, Visão e Valores
    • Ética e Integridade
      • Ética e Integridade
      • Direitos Humanos
      • Group's Helpline
      • Diversidade e Inclusão
    • Sobre Prysmian em Portugal
    • Os nossos Negócios
    • Presença Global
    • Investidores
    • Inovação
  • Mercados
    • Mercados
    • Transmissão de energia
      • Transmissão de energia
      • Energia Submarina
      • Alta Tensão Terrestre em Corrente Contínua (HVDC)
    • Power Grids
      • Power Grids
      • Distribuição de Energia
      • Alta Tensão em Corrente Alternada (HVAC)
      • Sistemas de Monitorização de Ativos e Eletrónica
      • Acessórios de Baixa e Média Tensão
    • Soluções Digitais
      • Soluções Digitais
      • Conetividade
      • Fibra Ótica
      • Soluções de Telecomunicações
      • Multimédia e Redes Empresariáis
      • OPGW & Especiais
      • Soluções de Telecomunicação Submarina (NSW)
    • Eletrificação
      • Eletrificação
      • Construção e Infraestruturas
      • Especialidades
    • Sistemas de Monitorização de Ativos e Eletrónica
      • Sistemas de Monitorização de Ativos e Eletrónica
      • Monitorização de Ativos
      • PRY-CAM HOME
  • Product Centre
  • Catálogos Online
  • Certificados de Qualidade
  • Sustentabilidade
  • Media
  • CPR (DOP)
  • Pessoas & Carreiras
  • Contactos
  • Web Global
CABLEAPP PRYSMIAN CLUB Discover Energy 3D
Prysmian Group Prysmian Group
close
  • Empresachevron_right
    • chevron_left

      Empresa

      Descubra Mais
    • Uma empresa cotada em Bolsa
    • História da Prysmianchevron_right
      • chevron_left

        História da Prysmian

        Descubra Mais
      • História da General Cable
    • As Nossas Marcas
    • Missão, Visão e Valores
    • Ética e Integridadechevron_right
      • chevron_left

        Ética e Integridade

        Descubra Mais
      • Direitos Humanos
      • Group's Helpline
      • Diversidade e Inclusão
    • Sobre Prysmian em Portugal
    • Os nossos Negócios
    • Presença Global
    • Investidores
    • Inovação
  • Mercadoschevron_right
    • chevron_left

      Mercados

      Descubra Mais
    • Transmissão de energiachevron_right
      • chevron_left

        Transmissão de energia

        Descubra Mais
      • Energia Submarina
      • Alta Tensão Terrestre em Corrente Contínua (HVDC)
    • Power Gridschevron_right
      • chevron_left

        Power Grids

        Descubra Mais
      • Distribuição de Energia
      • Alta Tensão em Corrente Alternada (HVAC)
      • Sistemas de Monitorização de Ativos e Eletrónica
      • Acessórios de Baixa e Média Tensão
    • Soluções Digitaischevron_right
      • chevron_left

        Soluções Digitais

        Descubra Mais
      • Conetividade
      • Fibra Ótica
      • Soluções de Telecomunicações
      • Multimédia e Redes Empresariáis
      • OPGW & Especiais
      • Soluções de Telecomunicação Submarina (NSW)
    • Eletrificaçãochevron_right
      • chevron_left

        Eletrificação

        Descubra Mais
      • Construção e Infraestruturas
      • Especialidades
    • Sistemas de Monitorização de Ativos e Eletrónicachevron_right
      • chevron_left

        Sistemas de Monitorização de Ativos e Eletrónica

        Descubra Mais
      • Monitorização de Ativos
      • PRY-CAM HOME
  • Product Centre
  • Catálogos Online
  • Certificados de Qualidade

  • Sustentabilidade
  • Media
  • CPR (DOP)
  • Pessoas & Carreiras
  • Contactos
  • Web Global
CABLEAPP PRYSMIAN CLUB Discover Energy 3D
breadcrumb trails: 2

Navegação estrutural

  1. Início
  2. Afumex Class 750V | H07Z1-K TYPE 2 (AS) | Cca-s1b,d1,a1

Afumex Class 750V | H07Z1-K TYPE 2 (AS) | Cca-s1b,d1,a1

Afumex-Class-750V-H07Z1-K-TYPE-2-(AS)-Cca-s1b,d1,a1-Mar26
Description

Cabo fabricado com energia elétrica 100% renovável Afumex Class 750 V (AS) da Prysmian, com excelente deslizamento (29% mais deslízavel do que a média do mercado) e apto para locais de pública concorrência.Tipo H07Z1-K TYPE 2 (AS) com condutor de cobre flexível (condutor com conteúdo de cobre reciclado, reduzindo 24% das emissões de CO₂), tensão assignada 450/750 V de alta segurança (AS).Isolamento Afumex. Classe de reação ao fogo Cca‑s1b,d1,a1. Isento de halogéneos, não propagação de chama nem do incêndio, baixa emissão de fumos, baixa emissão de calor, libertação reduzida de gotas/partículas inflamáveis, emissão reduzida de gases tóxicos e baixa emissão de gases corrosivos. Desenhado segundo UNE‑EN 50525‑3‑31.

Datasheet
  • Afumex-Class-750V-H07Z1-K-TYPE-2-AS-Cca-s1b-d1-a1-Mar26.pdf.pdf save_alt
Standard
UNE

Related products

Prysmian

Afumex Class Haz |H07Z1-K TYPE 2(AS)| Cca-s1b,d1,a1

datasheet
Prysmian

Afumex Class 500V | ES05Z1-K TYPE 2 (AS) |Cca-s1b,d1,a1

datasheet
Prysmian

Al Voltalene e-SenS CPRO (S) | AL XZ1 (S) | Eca

datasheet
Prysmian

Prysmian PRYSOLAR e-SenS 1,5kVdc | H1Z2Z2-K | Eca

datasheet
Prysmian

Afumex Data Centers | RZ1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1

datasheet

Prysmian Group
extra logos: 0

Footer top menu - Prysmian

A Nossa Newsletter

Footer top menu - Prysmian

A Nossa Newsletter
  • Prysmian on YouTube
  • Prysmian on Facebook
  • Prysmian on Twitter
  • Prysmian on Instagram
  • Prysmian on Linkedin

Footer menu - Prysmian

  • Empresa
  • Mercados
  • Product Centre
  • Media
  • Contactos
  • Share price € - Milão,

Footer bottom menu - Prysmian

Mapa do site Avisos Legais Política de Cookies Política de Privacidade Plano de Prevenção de Riscos
Copyright © 2026 All rights reserved

Gallery