Ir para o conteúdo principal
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
[TWIG: TODO] IR/CI PRIVACY DISCLAIMER BLOCK BODY
Aceitar Voltar
Prysmian Group Prysmian Group
Portugal

Escolha o país

  • Europe

    Europe

    • Austria
    • Czech Republic
    • Denmark
    • Finland
    • France
    • Germany
    • Hungary
    • Italy
    • Norway
    • Poland
    • Romania
    • Russia
    • Slovakia
    • Spain
    • Portugal
    • Sweden
    • The Netherlands
    • Turkey
    • United Kingdom
    • Baltics
  • America

    America

    • North America
  • LATAM

    LATAM

    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Colombia
    • Ecuador
    • Perù
    • Mexico
    • Central America & Caribbean
  • Asia Pacific

    Asia Pacific

    • ASEAN
    • Australia
    • China
    • Middle East
    • India
  • Africa

    Africa

    • Africa

Pesquisar

close
breadcrumb trails: 2

Navegação estrutural

  1. Início
  2. Afumex Class Haz |H07Z1-K TYPE 2(AS)| Cca-s1b,d1,a1
  • Empresa
    • Empresa
    • Uma empresa cotada em Bolsa
    • História da Prysmian
      • História da Prysmian
      • História da General Cable
    • As Nossas Marcas
    • Missão, Visão e Valores
    • Ética e Integridade
      • Ética e Integridade
      • Direitos Humanos
      • Group's Helpline
      • Diversidade e Inclusão
    • Sobre Prysmian em Portugal
    • Os nossos Negócios
    • Presença Global
    • Investidores
    • Inovação
  • Mercados
    • Mercados
    • Transmissão de energia
      • Transmissão de energia
      • Energia Submarina
      • Alta Tensão Terrestre em Corrente Contínua (HVDC)
    • Power Grids
      • Power Grids
      • Distribuição de Energia
      • Alta Tensão em Corrente Alternada (HVAC)
      • Sistemas de Monitorização de Ativos e Eletrónica
      • Acessórios de Baixa e Média Tensão
    • Soluções Digitais
      • Soluções Digitais
      • Conetividade
      • Fibra Ótica
      • Soluções de Telecomunicações
      • Multimédia e Redes Empresariáis
      • OPGW & Especiais
      • Soluções de Telecomunicação Submarina (NSW)
    • Eletrificação
      • Eletrificação
      • Construção e Infraestruturas
      • Especialidades
    • Sistemas de Monitorização de Ativos e Eletrónica
      • Sistemas de Monitorização de Ativos e Eletrónica
      • Monitorização de Ativos
      • PRY-CAM HOME
  • Product Centre
  • Catálogos Online
  • Certificados de Qualidade
  • Sustentabilidade
  • Media
  • CPR (DOP)
  • Pessoas & Carreiras
  • Contactos
  • Web Global
CABLEAPP PRYSMIAN CLUB Discover Energy 3D
Prysmian Group Prysmian Group
close
  • Empresachevron_right
    • chevron_left

      Empresa

      Descubra Mais
    • Uma empresa cotada em Bolsa
    • História da Prysmianchevron_right
      • chevron_left

        História da Prysmian

        Descubra Mais
      • História da General Cable
    • As Nossas Marcas
    • Missão, Visão e Valores
    • Ética e Integridadechevron_right
      • chevron_left

        Ética e Integridade

        Descubra Mais
      • Direitos Humanos
      • Group's Helpline
      • Diversidade e Inclusão
    • Sobre Prysmian em Portugal
    • Os nossos Negócios
    • Presença Global
    • Investidores
    • Inovação
  • Mercadoschevron_right
    • chevron_left

      Mercados

      Descubra Mais
    • Transmissão de energiachevron_right
      • chevron_left

        Transmissão de energia

        Descubra Mais
      • Energia Submarina
      • Alta Tensão Terrestre em Corrente Contínua (HVDC)
    • Power Gridschevron_right
      • chevron_left

        Power Grids

        Descubra Mais
      • Distribuição de Energia
      • Alta Tensão em Corrente Alternada (HVAC)
      • Sistemas de Monitorização de Ativos e Eletrónica
      • Acessórios de Baixa e Média Tensão
    • Soluções Digitaischevron_right
      • chevron_left

        Soluções Digitais

        Descubra Mais
      • Conetividade
      • Fibra Ótica
      • Soluções de Telecomunicações
      • Multimédia e Redes Empresariáis
      • OPGW & Especiais
      • Soluções de Telecomunicação Submarina (NSW)
    • Eletrificaçãochevron_right
      • chevron_left

        Eletrificação

        Descubra Mais
      • Construção e Infraestruturas
      • Especialidades
    • Sistemas de Monitorização de Ativos e Eletrónicachevron_right
      • chevron_left

        Sistemas de Monitorização de Ativos e Eletrónica

        Descubra Mais
      • Monitorização de Ativos
      • PRY-CAM HOME
  • Product Centre
  • Catálogos Online
  • Certificados de Qualidade

  • Sustentabilidade
  • Media
  • CPR (DOP)
  • Pessoas & Carreiras
  • Contactos
  • Web Global
CABLEAPP PRYSMIAN CLUB Discover Energy 3D
breadcrumb trails: 2

Navegação estrutural

  1. Início
  2. Afumex Class Haz |H07Z1-K TYPE 2(AS)| Cca-s1b,d1,a1

Afumex Class Haz |H07Z1-K TYPE 2(AS)| Cca-s1b,d1,a1

Afumex-Class-Haz-H07Z1-K-TYPE-2-(AS)-Cca-s1b,d1,a1-Mar26
Description

Cabo fabricado com energia elétrica 100% renovável Afumex Class Haz 750 V (AS) da Prysmian, com Alta deslizabilidade e apto para derivações individuais. Tipo H07Z1-K TYPE 2 (AS) com condutores de cobre flexíveis e piloto vermelho 1,5 mm² (com conteúdo reciclado), tensão atribuída 450/750 V e de Alta segurança (AS). Isolamento Afumex. Classe de reação ao fogo Cca-s1b,d1,a1. Isento de halogéneos, não propagação de chama e não propagação do incêndio, baixa emissão de fumos, baixa emissão de calor, libertação reduzida de gotas/partículas inflamáveis, emissão reduzida de gases tóxicos e baixa emissão de gases corrosivos. Desenhado segundo UNE-EN 50525-3-31

Datasheet
  • Afumex-Class-Haz-H07Z1-K-TYPE-2-AS-Cca-s1b-d1-a1-Mar26.pdf.pdf save_alt
Standard
UNE

Related products

Prysmian

Afumex Class 500V | ES05Z1-K TYPE 2 (AS) |Cca-s1b,d1,a1

datasheet
Prysmian

Afumex Class 750V | H07Z1-K TYPE 2 (AS) | Cca-s1b,d1,a1

datasheet
Prysmian

Al Voltalene e-SenS CPRO (S) | AL XZ1 (S) | Eca

datasheet
Prysmian

Prysmian PRYSOLAR e-SenS 1,5kVdc | H1Z2Z2-K | Eca

datasheet
Prysmian

Afumex Data Centers | RZ1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1

datasheet

Prysmian Group
extra logos: 0

Footer top menu - Prysmian

A Nossa Newsletter

Footer top menu - Prysmian

A Nossa Newsletter
  • Prysmian on YouTube
  • Prysmian on Facebook
  • Prysmian on Twitter
  • Prysmian on Instagram
  • Prysmian on Linkedin

Footer menu - Prysmian

  • Empresa
  • Mercados
  • Product Centre
  • Media
  • Contactos
  • Share price € - Milão,

Footer bottom menu - Prysmian

Mapa do site Avisos Legais Política de Cookies Política de Privacidade Plano de Prevenção de Riscos
Copyright © 2026 All rights reserved

Gallery