Mais sustentável, mais resistente e mais fácil de instalar: a nova geração AFUMEX® da Prysmian chega a Portugal
Líder mundial na indústria de cabos de energia e telecomunicações, a Prysmian apresenta em Portugal a nova geração da gama AFUMEX® Class 750 V (AS) H07Z1-K TYPE 2 (AS), referência do mercado em cabos de alta segurança.
Esta evolução reforça a aposta da marca na sustentabilidade, segurança e eficiência na instalação, integrando melhorias técnicas e um design orientado para a otimização da experiência dos profissionais do setor. O novo modelo foi desenvolvido para responder às exigências atuais do mercado, sendo agora mais sustentável, resistente e fácil de instalar, mantendo a continuidade e a fiabilidade associadas à Prysmian em Portugal.
Isento de halogéneos, não propaga a chama nem o incêndio, apresenta baixa emissão de fumos, reduzida libertação de calor e baixa emissão de gases tóxicos e corrosivos, reforçando a segurança das instalações.
- Design mais eficiente, funcional e resistente
O design do novo AFUMEX® foi otimizado através de soluções inovadoras. A tecnologia aplicada permite uma capacidade de deslizamento 29% superior à média do mercado, assegurando que os cabos deslizam com maior facilidade durante a instalação, o que facilita o manuseamento e reduz o esforço em obra.
A evolução do produto estende-se também à embalagem, que foi redesenhada com um design mais funcional e resistente, pensado para responder às exigências do terreno. A nova estrutura é até 58% mais resistente, graças aos cantos reforçados, garantindo maior proteção, durabilidade e eficiência.
Produzida em cartão 100% reciclado, com certificação FSC, assegura ainda uma abordagem coerente com os objetivos de sustentabilidade da marca.
- Sustentabilidade no centro do produto
A nova geração AFUMEX® Class 750 V (AS) H07Z1-K TYPE 2 (AS) reflete o compromisso da Prysmian com práticas de produção mais responsáveis. O modelo é fabricado com cobre reciclado e com recurso a energia elétrica 100% renovável, permitindo uma redução de 24% nas emissões de CO₂ face ao padrão do mercado.
Esta abordagem está alinhada com o objetivo da empresa de alcançar emissões líquidas zero até 2035, integrando a sustentabilidade como um eixo central no desenvolvimento dos seus produtos.
- Continuidade e compromisso com o mercado português
A evolução da gama AFUMEX® reflete a aposta contínua da Prysmian na inovação e no desenvolvimento de soluções alinhadas com as necessidades do mercado e dos profissionais do setor elétrico. Segundo Nuno Pinto, CCO Portugal & Angola da Prysmian, esta abordagem assenta na proximidade com os diferentes intervenientes do setor:
“Crescemos com as pessoas e as comunidades, baseado na integração e na assimilação das melhores práticas, com clientes, instaladores e distribuidores. Só desta forma é possível oferecer as soluções mais inovadoras, como é o caso da linha AFUMEX®.”
Com presença consolidada em Portugal e 198 colaboradores na unidade de Sintra, a Prysmian reforça, com esta evolução tecnológica, o compromisso com o mercado nacional, apostando em soluções cada vez mais eficientes, seguras e sustentáveis para o setor elétrico.