Militar e Defesa

OVERVIEW

Vinculando desempenho comprovado há mais de 100 anos de experiência no Setor da Defesa

Quando se trata de aplicações Militares e de Defesa, comprometer a qualidade, os padrões e o desempenho nunca é uma opção.

Os cabos do Prysmian provam o seu valor há mais de um século. Com cabos de energia, controle, instrumentação e comunicação que atendem aos mais amplos padrões militares, fornecemos suporte vital para muitas das principais organizações militares do mundo.

Os cabos mais especializados

Our products typically meet the most diverse requirements possible from a bevy of national military standards such as IEC, German VG, US MIL, RINAMIL and NAV80.

A unidade Militar e Defesa do Prysmian fabrica cabos desenvolvidos para aplicações militares e de defesa no mundo inteiro.

A nossa linha de produtos extremamente diversificada compreende cabos de energia, cabos de controle e instrumentação, cabos de transmissão e comunicação de dados (incluindo fibra ótica) ou combinações de todos os itens acima.

A excelência dos nossos cabos, torna-nos líderes mundiais para uma série de aplicações exclusivas, desde sistemas terrestres e marítimos a sonares e sistemas de comunicação implantados em campo e muito mais.

O Prysmian também participa de contratos de desenvolvimento com o governo e empreiteiros de defesa para criar cabos novos para usos específicos da aplicação.

A equipa da linha militar e de defesa do Prysmian concentra-se em cabos e produtos de alta qualidade com requisitos de desempenho exclusivos ou que exigem soluções de alta engenharia.

Os nossos produtos normalmente cumprem aos mais diversos requisitos possíveis de uma série de normas militares nacionais, como IEC, VG da Alemanha, US MIL, RINAMIL e NAV80.

Por dentro da Industrial Militar e Defesa

Produtos robustos para sinalização que pode ser montada em campo, energia portátil, radar e veículos blindados para uma série de necessidades do Exército, da Marinha e de outras forças terrestres. Incluem: cabos de energia portáteis; cabos táticos; cabos de comunicação; cabos de veículos e cabos de radar.
Cabos de categoria comercial e com qualificação militar. Incluem: cabos de ignição; cabos de energia de alta temperatura; cabos aeroespaciais.
O Prysmian Group desenvolve, combina e constrói cabos conforme as necessidades específicas do cliente, do mais simples ao mais sofisticado. Isto permite-nos ter uma gama de produtos completa que abrange todas as funcionalidades (MT/BT, instrumentaão e controle, fibras óticas).
Fios, cabos e fibras óticas para instrumentação e comunicação eletrónica, energia, controle e iluminação. Desenvolvidos para ambientes navais e militares exigentes. Sempre disponíveis as modificações na MILSPEC ou soluções de alta engenharia.
Incluem: Cabos padrão de categoria comercial; LSZH - Cabos com baixa emissão de fumos e sem halogénios; cabos resistentes ao fogo; cabos de energia Shore e 400Hz; cabos de borracha para hidrofone e sonar; cabos de comunicação; cabos para reboque, caça-minas, amarre, entre turbinas (array); cabo para caça-minas de influência magnética; cabo para despistador de torpedos rebocado (EUA).

Os cabos Militares e de Defesa do Prysmian oferecem alto desempenho, confiança e segurança para as forças militares de todo o mundo

  • Compactos;
  • Baixa emissão de fumos/sem halogéneos;
  • Proteção contra interferências eletromagnéticas;
  • Operam com eficácia em ambientes adversos;
  • Operam com eficácia sob extrema tensão mecânica.
FAMÍLIAS DE PRODUTOS

Dentro de Industria


Petróleo, Gás e Petroquimicas

Petróleo, Gás e Petroquimicas

Descubrir mais
Outras Indústrias e OEMs

Outras Indústrias e OEMs

Descubrir mais
Industria Naval

Industria Naval

Descubrir mais

Consulte o nosso website corporativo para mais informações