Minas

Conectando potência e controle a aplicações de mineração exigentes

We provide a full product range suitable for both fixed installations and movable equipment. Our mining and tunnelling cables offer significant benefits to a broad variety of specialised mining professionals such as OEMs, contractors, installers, mining companies and more. The high performance of the special flexible mining cables is a result of continuous cooperation between the mining companies together with the R&D teams within Prysmian.

Coal, hard rock and other mineral resources extractions require ever-increasing performance of equipment and methods in the open cast and underground mining industry.

Quando se trata de necessidades especializadas e do ambiente extremamente hostil das indústrias de mineração a céu aberto e subterrânea, o Prysmian oferece a solução ideal.

Oferecemos uma gama completa de produtos adequados para instalações fixas e equipamentos móveis. Os nossos cabos de mineração e túneis oferecem benefícios significativos para uma ampla variedade de profissionais especializados em mineração, como OEMs, empreiteiros, instaladores, empresas de mineração e muito mais. O alto desempenho dos cabos de mineração flexíveis especiais é o resultado da cooperação contínua entre as empresas de mineração juntamente com as equipas de P&D do Prysmian.

As extrações de carvão, rocha dura e outros recursos minerais exigem um desempenho cada vez maior de equipamentos e métodos na indústria de mineração subterrânea e a céu aberto.

Isso levou à grande e alta variedade de máquinas em uso hoje. Essas máquinas móveis de tamanho considerável requerem cabos de enrolamento e arrastamento flexíveis de média tensão para fornecimento de energia e precisam ser adequados para operação nas condições mais extremas.

Além disso, o equipamento de construção de túneis é fundamental não apenas na indústria de mineração, mas também na reparação da infraestrutura para o transporte de pessoas, de Singapura a Sidney, do Eurotúnel ao Canal a San Gottardo.

Os cabos do Prysmian superam o desafio

Os cabos de enrolamento e arrasto do Prysmian para mineração subterrânea e a céu aberto foram testados em campo em todo o mundo durante décadas.

Nessas aplicações de mineração, requisitos específicos, como resistência mecnica e segurança, levaram ao uso de borracha de alto grau mecanicamente resistente.

Apenas alguns dos benefícios que pode esperar com os cabos de mineração do Prysmian incluem:

  • Vida útil mais longa
  • Resistência química e climática
  • Grau de confiança excecional
  • Engenharia personalizada e multifuncional
  • As menores dimensões possíveis
  • Serviços de reparação
  • Nível de segurança excecional

O elevado grau de confiança e vida útil dos cabos de enrolamento e arraste do Prysmian vêm do nosso extenso know-how das condições operacionais especiais de mineração a céu aberto e subterrâneo, e da nossa estreita cooperação com importantes empresas de mineração em todo o mundo durante várias gerações.

As instalações do Prysmian estão localizadas nas proximidades das principais minas em todos os continentes.

Cabos para Mineração Subterrânea

Cabos flexíveis para uso em aplicações de correntes subterrâneas. Usado como cabos de alimentação para máquinas de corte de carvo com raio de curvatura extremamente pequeno e tempo de serviço excecionalmente longo.
Cabos de enrolamento de baixa tensão e alta tensão. Cabos especiais de longa vida com ecrã de borracha semicondutora e elementos de reforço.
Cabos flexíveis para aplicações subterrâneas (festoon). Usado como cabo alimentador para transformadores, bombas, equipamentos de perfuração, etc.
Cabos flexíveis para aplicações subterrâneas em instalações fixas.

Cabos para Mineração a Céu Aberto

Cabos de enrolamento, BT e MT para uso a céu aberto. Cabos especiais com ecrã de borracha semicondutora. Disponível também com fibras flexíveis integradas e núcleos de controle, se necessário.
Cabos MV para uso em aplicações de rastreamento em minas a céu aberto para fornecimento de energia a máquinas escavadoras; novo cabo MV TENAX LUMEN com alta visibilidade devido ao fio eletroluminescente especial.

Cabos BT e MT para uso permanente em água em aplicações de bombas submersíveis e dragagem.

Cabos flexíveis para aplicações em instalações fixas com esteiras transportadoras. Cabo de fibra ótica adicional para controle e transferência de dados Optoflex.

Cabos flexíveis BT e MT para instalação fixa a bordo.

 

Cabos de Perfuração de Túneis

Cabos BT e MT para enrolamento de tuneladora e outros equipamentos de perfuraçäo de túneis. Cabos especiais de longa vida com ecrã de borracha semicondutora e sistema de monitorização. Cabos MT para uso em aplicações de rastreamento em minas a céu aberto para o fornecimento de energia a máquinas  escavadoras e equipamentos de gestão de materiais. Cabos flexíveis de BT e MT para aplicações de perfuração de túneis em instalações fixas.

Os cabos de mineração e túneis do Prysmian oferecem benefícios significativos para uma ampla variedade de profissionais de mineração especializados, como OEMs, legisladores, empreiteiros, instaladores, empresas de mineração e muito mais. A gama de produtos também incorpora cabos para uso em todos os tipos de infraestruturas dentro da indústria de mineração (por exemplo, fornecimento de energia, escritório central, sistemas de iluminação, etc.)

FAMÍLIAS DE PRODUTOS

Dentro de Industria


Petróleo, Gás e Petroquimicas

Petróleo, Gás e Petroquimicas

Descubrir mais
Outras Indústrias e OEMs

Outras Indústrias e OEMs

Descubrir mais
Industria Naval

Industria Naval

Descubrir mais

Militar e Defesa

Descubrir mais

Consulte o nosso website corporativo para mais informações