Solar
Solar
Vinculando energia ao crescimento renovável
Para atender a uma necessidade crescente de energia, o mundo está cada vez mais a voltar-se para energia renovável e de origem sustentável.
Em resposta a essa procura, os cabos do Prysmian ajudam as empresas da indústria solar em todo o mundo a converter essas novas oportunidades em realidade.
Brilhando no mercado de energia solar
Sempre conscientes da nossa responsabilidade com o planeta, estamos constantemente a promover inovação na nossa indústria, com o objetivo de ajudar os parceiros da indústria de energias renováveis a entregar projetos com benefícios para o futuro do nosso mundo e dos seus negócios.
E assim, refletindo este compromisso com a inovação e a sustentabilidade, oferecemos uma gama completa de produtos solares e fotovoltaicos de qualidade, conhecidos na área por sua facilidade de instalação, confiança e atributos de longevidade e em conformidade com todos os principais padrões internacionais.
Ligando a energia solar às necessidades energéticas do mundo, um cabo cada vez
O portefólio de cabos solares fotovoltaicos do Prysmian é composto por dois marcas, Prysmian PRYSOLAR, compatíveis com a norma europeia EN 50618 e a norma internacional IEC 62930.
Os cabos fotovoltaicos solares do Grupo foram desenvolvidos para a interconexão de vários elementos em sistemas fotovoltaicos, incluindo a interconexão de painéis, entre painéis e caixas combinadoras ou de caixas combinadoras para o inversor.
Prysmian PRYSOLAR
Prysmian PRYSOLAR, uma nova geração de cabos projetados para afrontar desafios climáticos extremos. O protocolo de teste WET-I 1500 do Prysmian é o primeiro do setor a certificar a resistência a longo prazo na água dos cabos DC.
O Prysmian também oferece soluções completas de cabos para permitir a produção e o fornecimento de energia solar. Além dos cabos solares fotovoltaicos, o portefolio de cabos do Grupo inclui cabos de baixa, média e alta tensão de acordo com as normas mais utilizadas em cada região, bem como cabos especiais para comunicação e controle.
Além de cabos, o Prysmian oferece soluções de monitorização de ativos elétricos com PRY-CAM, a tecnologia revolucionária para medições on-line, precisas e fiáveis de descargas parciais, diagnóstico e localização de defeitos.
Os nossos clientes
As nossas tecnologias abrem caminho no setor de energias renováveis, apoiando as operações de empreiteiros, projetistas, operadores de rede, fabricantes de painéis fotovoltaicos, integradores de sistemas de geração de energia fotovoltaica e até mesmo parques solares inteiros.
Nos últimos anos, o Prysmian forneceu componentes e serviços para instalações solares em todo o mundo, desde instalações residenciais a projetos de utilidades em grande escala. O total de equipamentos fornecidos supera a capacidade de geração de 40 GW.