Descarregue a Declarações de Conformidade
XHV Tipo REN | DC/02 Rev.02
JetLAN5E+ U/UTP PVC | DC/08 Rev.03
JetLAN5E+ U/UTP LSZH | DC/09 Rev.04
JetLAN5E+ F/UTP PVC | DC/10 Rev.03
JetLAN5E+ F/UTP LSZH | DC/11 Rev.03
JetLAN6+ U/UTP PVC | DC/12 Rev.03
JetLAN6+ U/UTP LSZH | DC/13 Rev.03
JetLAN6+ F/UTP PVC | DC/14 Rev.06
JetLAN6+ F/UTP LSZH | DC/15 Rev.04
TV distribuidor CuSn | DC/16 Rev.01
Cobre Multifilar 35 mm2 | DC/17
Exzhellent XXI FXZ1 (frt, zh) e RZ1-K (AS) | DC/18 Rev.02
ENERGY RV-K | DC/20 Rev.05
Segurfoc 331 SZ1-K(AS+) | DC/22 Rev.02
Zhalocel XZ1 (frt, zh) | DC/23 Rev.02
XAV / RVFV | DC/24 Rev.05
U/UTP Cat3 PVC | DC/25 Rev.02
U/UTP Cat3 LSZH | DC/26 Rev.02
F/UTP Cat3 PVC | DC/27 Rev.02
F/UTP Cat3 LSZH | DC/28 Rev.02
XHZ1 (frt, zh) | DC/29 Rev.02
Genlis F H07V-K | DC/30 Rev.04
Segurfoc RZ1-K MICA | DC/31 Rev.03
Cobre Duro multifilar 150 mm2 (37x2,24) | DC/33 Rev.01
Genlis R (H07V-R e H07V-U) | DC/34 Rev.06
U/UTP CAT6 Exterior/Outdoor (PVC+PE) | DC/36 Rev.05
Cobre Multifilar 50 mm2 | DC/37 Rev.03
LXHIOZ1 (cbe) | DC/38 Rev.03
RZ1-K TI LOI | DC/43 Rev.02
TE1HE 7x4x1,2 | DC/45 Rev.01
JetLAN6A F/UTP LSZH | DC/46 rev.05
JetLAN7+ F/FTP LSZH | DC/47 Rev.03
Exzhellent XXI 750V | DC/48 Rev.04
JetLAN7 S/FTP LSZH | DC/51 Rev.02
Movilflex VC4V-K 300/500 V | DC/52 Rev.02
H05V2-U 300/500V | DC/54 Rev.01
U/UTP Cat3 LSZH IEC 60332-3-24 | DC/55 Rev.02
CW1308-Cable Equipment 2000 | DC/56 Rev.01
Cobre Duro Multifilar 25 mm2 | DC/57 Rev.01
Cobre Multifilar IEC 60228 | DC/58 Rev.05
Biggflex H05VV-F | DC/61 Rev.03
LSVAV & LSXAV | DC/63 Rev.01
F/UTP CAT 5E Exterior (Outdoor) | DC/65 Rev.03
F/UTP CAT 6 Exterior (Outdoor) | DC/66 Rev.03
TE1HE, TE1HES e T1EG1HE | DC/67 Rev.03
JetLan 6A U/FTP LSZH | DC/68 Rev.02
JetLan 5E+ U/UTP Flexible PVC | DC/69 Rev.02
Genlis F H05V-K | DC/70 Rev.01
Exzhellent RZ1 (AS) Al / LXZ1 (frt, zh) 0,6/1 kV | DC/72 Rev.02
TE1HEAE e TE1HEAV | DC/73 Rev.02
EAP, EAPSP & EAP-8 | DC/74 Rev.02
U/UTP CAT 6 Exterior (Outdoor) | DC/75 Rev.02
EATI & EATISTI | DC/76 Rev.01
TEHZ1 (frt,zh) | DC/77 Rev.01
F/UTP CAT 6 Armour + PE (Outdoor) | DC/79 Rev.3
XAZ1 (frt, zh) X1AZ1 (frt,zh) | DC/80 Rev.03
JetLAN6A F/FTP LSZH | DC/81 Rev.02
JetLAN6A S/FTP LSZH | DC/83 Rev.03
CW1128 - Cable Polyethylene Twin | DC/84
JetLan 5E+ U/UTP 25PR 24AWG LSZH | DC/85 Rev.01
Exzhellent XXI 500V 05Z1-K (AS) | DC/87 Rev.01
Cobre Duro Multifilar DMA | DC/89 Rev.01
Cabos RHV/LXHIOV IEC 60502-2 | DC/90
JetLan 5E+ F/UTP LSZH 332-3 | DC/91 Rev.01
CW1308B-Telephone Cable for Internal / External use | DC/92
VV-F (Movilflex-110) | DC/94 Rev.02
RVhMVh, RVh, RVhMAVh Unfire | DC/96
RVMV / XRV | DC/97 Rev.01
CW1308-CuSn1 | DC/98 Rev.01
T1EG1HEAV | DC/100 Rev.01
Cobre Multifilar 70 mm2 | DC/102 Rev.01
Cobre Multifilar 6 mm2 Classe 2 | DC/105
Exzhellent RHDt 6/10 kV a 18/30 kV | DC/106
Exzhellent XHIOZ1 (frt, zh) 6/10 kV a 18/30 kV | DC/107
Hersatene RHZ1 18/30 kV Al2 | DC/109
U/UTP Cat 5E Exterior (Outdoor) | DC/110 Rev.01
EQLQ Fast 450/750 V | DC/111
JetLan 5E F/UTP Flexible PVC | DC/113
HARMONY XZ1-Al (S) 0,6/1kV-1,5kV DC | DC/114 Rev.03
Exzhellent Solar ZZ-F | DC/115
JetLan 5E+ U/UTP 25PR 24AWG PVC | DC/117 Rev.01
Cabo de Pista 5kV 6 e 10 mm2 | DC/118
U-1000 R2V / XV 0,6/1 kV | DC/121 Rev.03
Cobre Duro Multifilar 120 mm2 (37x2,0) | DC/124
Cobre duro multifilar 70 mm2 BS7884 | DC/125
Hersatene RHE 19/33 | DC/126
Cabo Eurobalizas | DC/127 Rev.01
Segurfoc 331 SZ1-K(AS+) - EN 50200 PH 120 | DC/128
Segurfoc RZ1-K MICA - EN 50200 PH 120 | DC/129 Rev.02
Segurfoc Alarmes S02Z1-K (AS+) 500V | DC/130
JetLan U/UTP CAT6 4P SD 250 PVC | DC/131
JetLan U/UTP CAT6 4P SD 250 LSZH | DC/132
U/UTP CAT6 Armour + PE | DC/133 Rev.01
XHOZ1 (frt,zh) | DC/138 Rev.01
XHIG (frt, zh) | DC/140 Rev.01
TE1HZ1 (frt, zh) | DC/141
TE1HZ1OAZ1 (frt, zh) | DC/142
Unscreened Permanent Link, Class D | DC/143
Unscreened Permanent Link, Class D REV | DC/144
SPGU na generalidade | DC/145 Rev.01
Unscreened Channel Link, Class E | DC/146
Unscreened Channel Link, Class EA | DC/147
XAZ1 (frs, zh) X1AZ1 (frs,zh) | DC/148 Rev.02
XZ1 (frs,zh) DMA C33-201/N | DC/150 Rev.02
XHZ1 (frs, zh) | | DC/151 Rev.01
LXHIOZ1 (cbe) 6/10, 8,7/15, 18/30 kV | DC/152 Rev.01
LXHIOZ1 (cbe, frt) 6/10, 8,7/15, 18/30 kV | DC/153 Rev.01
XHIOZ1 (cbe, frt) 8,7/15 kV | DC/
JetLan 6A U/UTP LSZH | DC/156 Rev.02
Vulcan DN-K 0,6/1 kV | DC/159
XHIOZ1 (be) | DC/160 Rev.01
XHIOZ1 (cbe) | DC/160 Rev.01
H07V-K DMA | DC/166 Rev.01
SYT Numérique Series | DC/172
JetLan 6A U/UTP PVC | DC/175
TXXP-VL 5G25Al mm² 0,6/1kV | DC/176
Cabo Eurobaliza 1x2x1,60 PE FR0,3 | DC/182
Cobre Duro Multifilar DMA | DC/183 Rev.01
XHIOZ1 (cbe, frt) 8,7/15 kV_DMA C33-251/N Maio 2017 Edição 3, revisão 1 | DC/
LXHIOZ1 (cbe)_6/10kV, 8,7/15kV, 18/30kV _DMA C33-251/N Maio 2017 Edição 3, revisão 1 | DC/185
LXHIOZ1 (cbe, frt)_6/10kV, 8,7/15kV, 18/30kV _DMA C33-251/N Maio 2017 Edição 3, revisão 1 - DC/186
TVHV 30x2x0,5 Eca CZ | DC/190
XHIO1AV e XHIAV 8,7/15kV | DC/195
XZ1-Al (S) 0,6/1 I60502-1 All Ground | DC/196
RH5Z1 12/20 1x300 Al2 I60502-2 | DC/197
EAPSP EAPSP-R | DC/198 Rev.01
CCPSSP y CCPSSP-R | DC/199 Rev.02
ZPAU (Na Generalidade) | DC/201 Rev.01
XV / RV 0,6/1kV (não U-1000) | DC/202 Rev.02
CCTSST , CCPSSP-R | DC/203 Rev.01
SGPU (Na Generalidade) | DC/204
RHZ1-OL 12/20 Al2 | DC/205
HERSATANE LXHIV 3x1x185 8.7/15kv | DC/206
RO2Dt 1x(2x1,5) mm² | DC/207
RHV 6/10kV / 8,7/15kV | DC/208
TV DISTR 2x0,5 VD/NJ ET2.051B R250 | DC/209
RHVhFVh-UNF 3x150 | DC/210
RZ1-K (AS) | DC/211 Rev.02
XZ1 (frt,zh) | DC/212 Rev-01
HERSATENE RHV 1x300 18/30kV Al H16 | DC/213
RZ1FAZ1-M 0.6/1kV 1x240 | DC/214
LXHIO1AV 1X120 12/20KV | DC/217
Cobre Multifilar 70 mm2 (19 FIOS) | DC/218
Cobre Multifilar 95 mm2 (19 FIOS) | DC/219 Rev.02
EXZH.Class SOLAR H1Z2Z2-K 1,8kV | DC/221
HERSAT.Class RHZ1-2OL 12/20kV 1x150 H16AL | DC/222
XZ1-Al (S) All Ground 1,8/3kV | DC/224
Patch Cord F/UTP CAT6 4PR LSZH | DC/225
RHVMAV-OLC(I) 18/30kV | DC/227
HN 33-S-34 (VC3Vh-UNF) | DC/228
JetLan U/UTP CAT6 4P HD LSZH | DC/231 Rev.01
JetLan U/UTP CAT6 4P HD PVC | DC/232 Rev.01
SEGURFOC CLASS RZ1-K (AS+) AFUMEX CLASS FIRS mRZ1-K (AS+) | DC/233 Rev.02
RZ1-K (AS) 0,6/1kV / AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS / EXZHELLENT-XXI RZ1-K 0,6/1kV | DC/234
Patch Cord U/UTP CAT6 4PR LSZH | DC/235 Rev.01
DATALINK 1x2x1,27 PE | DC/236
Harmohny XZ1-Al (S) 1,8/3kV | DC/237 Rev.01
F/UTP CAT 6 Exterior (Direct Burial) | DC/238
LX1AV 0,6/1kV com tempo de vida útil | DC/242
XZ1-Al (S) AG Eca 1kV AC-1,5kV DC com tempo de vida útil | DC/243
Cobre Multifilar de 25, 35 e 70 mm2 com tempo de vida útil | DC/244
JT HD F/UTP6 4P LSZH | DC/245
LXHIOE (cbe) 6/10, 8,7/15, 18/30 kV | DC/246
ARMIGRON RVFV/LXAV | DC/247
XESCCM6UTP99P CONECTOR MACHO UTP RJ45 | DC/254
U/UTP CAT6 HD 4PR PE | DC/256
F/UTP CAT6 HD 4PR PVC+PE | DC/259
JetLan F/UTP5e 4P PVC+PE | DC/260
JetLan CAT6 F/UTP Outdoor | DC/261
ECO U/UTP CAT6 4PR LSZH | DC/266
ECO U/UTP CAT6 4PR PVC | DC/267
EXZHELLENT CLASS SOLAR H1Z2Z2-K 1,8KV | DC/273
JT F/UTP5E 4P PE | DC/274
Jetlan F/UTP CAT6 4PR PE | DC/279
RHZ1-2OL RR 30kV 1x240/16 AL VOLTALENE | DC/285
RVFAV/X1AV 0,6/1kV | DC/305
WIREPOL H07V-R & H07V-U | DC/309